??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BDC - 带座轴承 带菱形座外球面球轴承 冲压型 标准型
明细表
E-BDC-201
代码
类型
轴承座材质
优质碳素结构钢
轴承材质
GCr15
规格
国标型号
SBPFL201
内径
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
A2
7.0 mm
L
59 mm
N
7.1 mm
T最小单位0.1
2.0 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
安装孔尺寸公差
+0.25/-0.25 mm
偏差
0.6 mm
螺栓
M6
紧定扭力
4 N*m
动载荷CR
9550 N
静载荷COR
4780 N
重量
190
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型