카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF BSD 45100 CGA
SKF
Bearings units and housings
Super - precision bearings
Angular contact thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/super-precision_bearings/angular_contact_thrust_ball_bearings/bda_010.prj},{NB=SKF_BSD 45100 CGA},{DESIGNATION=BSD 45100 CGA},{SS=Without},{ST=},{DD=45.000},{D=100.000},{H=20.000},{DD1=61.700},{DD2=71.500},{D1=71.600},{D2=82.270},{R12=1.500},{AA=77.000},{PITCH=71.500},{PITCH2=0.000},{DW=11.112},{ALPHA=62.000},{DDAMIN=59.000},{DDBMIN=59.000},{DAMAX=90.000},{DBMAX=90.000},{RAMAX=1.500},{LOAD1=65.500},{LOAD2=183.000},{LOAD3=6.700},{SPEED1=5600},{SPEED2=6700},{FAMAX=107.400},{GREF=5.900},{Z=18.000},{II=1.000},{MASS=0.770},{POPULAR=Yes},{SUPPRESSED=show}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BDA_010 - Angular contact thrust ball bearings for screw drives, single direction, super-precision
Bill of material
SKF_BSD 45100 CGA
Designation
BSD 45100 CGA
BSD 45100 CGA
d - Bore diameter
45.000
45.000
mm
D - Outside diameter
100.000
100.000
mm
H - Height
20.000
20.000
mm
C - Basic dynamic load rating
65.500
65.500
kN
C0 - Basic static load rating
183.000
183.000
kN
Pu - Fatigue load limit
6.700
6.700
kN
Attainable speed for grease lubrication
5600
5600
r/min
Attainable speed for oil-air lubrication
6700
6700
r/min
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성