BD51AU-D12
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd51a_c.prj},{NB=BD51AU-D12},{SC=BD51AU},{TYPE=Open type - standard type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{ST=-},{CU=Polyurethane (Shaw A70) Heat resistant temperature 70 ℃},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=12},{T=15},{T1=18},{T2=3},{D1=35},{M=M6},{MM=6},{DD=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{F=6},{L=11},{E=9~12.5},{EE=12.5},{C=0.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD51A_C - Polyurethane fixing ring - open type - standard/compact type
Bill of material
BD51AU-D12
CNSORDERNO
BD51AU-D12
BD51AU-D12
Series code
BD51AU
BD51AU
type
Open type - standard type
Open type - standard type
Material national standard
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material Japanese Standard
SUS304
SUS304
Surface Treatment
-
-
Cushion
Polyurethane (Shaw A70) Heat resistant temperature 70 ℃
annex
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
12
12
mm
T
15
15
mm
T1
18
18
mm
T2
3
3
mm
D1
35
35
mm
M(Coarse thread)
M6
M6
d
7.0
7.0
mm
R
6.00
6.00
mm
W
1.5
1.5
mm
F
6
6
mm
L
11
11
mm
E
9~12.5
9~12.5
mm
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성