BD50AU-D16
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd50a_c_asmtab.prj},{NB=BD50AU-D16},{SC=BD50AU},{TYPE=Separated - Standard},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{ST=-},{CU=Polyurethane (Shaw A70) Heat resistant temperature 70 ℃},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=16},{T=15},{T1=18},{T2=3},{D1=40},{M=M6},{MM=6},{DD=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{L=13},{F=8},{C=1.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=bd50a_c/assemblies/bd50a_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD50A_C - Polyurethane fixing ring - separate type - standard/compact type
Bill of material
BD50AU-D16
CNSORDERNO
BD50AU-D16
BD50AU-D16
Series code
BD50AU
BD50AU
type
Separated - Standard
Separated - Standard
Material national standard
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material Japanese Standard
SUS304
SUS304
Surface Treatment
-
-
Cushion
Polyurethane (Shaw A70) Heat resistant temperature 70 ℃
annex
2 hexagonal socket head cap screws stainless steel
2 hexagonal socket head cap screws stainless steel
D
16
16
mm
T
15
15
mm
T1
18
18
mm
T2
3
3
mm
D1
40
40
mm
M(Coarse thread)
M6
M6
d
7.0
7.0
mm
R
6.00
6.00
mm
W
1.5
1.5
mm
L
13
13
mm
F
8
8
mm
C
1.0
1.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성