BD48RN-D15A
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd48r.prj},{NB=BD48RN-D15A},{SC=BD48RN},{FT=Open type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=15A},{T=10},{D1=34},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{L=11.5},{F=6},{E=10~12},{M1=M5},{F1=12},{P=12},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=4},{MM1=5},{E1=10},{DDD1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD48R - Retaining ring - side mounting hole type - open type
Bill of material
BD48RN-D15A
CNSORDERNO
BD48RN-D15A
BD48RN-D15A
Serial code
BD48RN
BD48RN
Fixed type
Open type
Material national standard
45
45
Material day standard
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
15A
15A
mm
T
10
10
mm
D1
34
34
mm
M(Coarse thread)
M4
M4
d
4.5
4.5
mm
R
3.75
3.75
mm
W
1.5
mm
L
11.5
11.5
mm
F
6
6
mm
E
10~12
10~12
mm
M1
M5
M5
mm
F1
12
12
mm
P
12
12
mm
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성