BD47RN-D16
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd47r.prj},{NB=BD47RN-D16},{SC=BD47RN},{FT=Open type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=16},{D1=40},{T=15},{M=M6},{DD=7.0},{R=6.0},{F1=17.0},{M1=M5},{P=12},{HH=7},{W=1.5},{L=13.0},{F=8},{C=0.5},{E=12},{INFOTEXT=website},{MM=6},{MM1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD47R - Retaining ring-D type-Open type
Bill of material
BD47RN-D16
CNSORDERNO
BD47RN-D16
BD47RN-D16
Serial code
BD47RN
BD47RN
Fixed type
Open type
Material national standard
45
45
Material day standard
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
16
16
mm
D1
40
40
mm
T
15
15
mm
M(Coarse thread)
M6
M6
d
7.0
7.0
mm
R
6.0
6.0
mm
F1
17.0
17.0
mm
M1
M5
M5
mm
P
12
12
mm
h
7
7
mm
W
1.5
1.5
mm
L
13.0
13.0
mm
F
8
8
mm
C
0.5
0.5
mm
E
12
12
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성