BD44PU-D50-H57
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd44pq.prj},{NB=BD44PU-D50-H57},{SC=BD44PU},{FT=Short boss},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=50},{H=57},{T=22.5},{T1=26.0},{D1=85},{M=M10},{BB=20.0},{DD=11.0},{R=9.00},{W=3.0},{L=32.0},{F=16.0},{E=28},{C=1.2},{ABOD=6010ZZ(80)},{INFOTEXT=website},{MM=10},{E1=28.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 300
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD44PQ - Fixed ring - open type for fixed bearing - short boss type / long boss type
Bill of material
BD44PU-D50-H57
CNSORDERNO
BD44PU-D50-H57
BD44PU-D50-H57
Serial code
BD44PU
BD44PU
Fixed type
Short boss
Short boss
Material national standard
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material day standard
SUS304
SUS304
surface treatment
-
-
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
50
50
mm
H
57
57
mm
T
22.5
22.5
mm
T1
26.0
26.0
mm
D1
85
85
mm
M(Coarse thread)
M10
M10
b
20.0
20.0
mm
d
11.0
11.0
mm
R
9.00
9.00
mm
W
3.0
3.0
mm
L
32.0
32.0
mm
F
16.0
16.0
mm
E
28
28
mm
C
1.2
1.2
mm
Applicable bearing (outer diameter)
6010ZZ(80)
6010ZZ(80)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성