BD42DU-D20-T12
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd42de_asmtab.prj},{NB=BD42DU-D20-T12},{SC=BD42DU},{FT=Double hole fixed type},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=20},{T=12},{D1=40},{M=M5},{DD=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{L=14.0},{F=7.0},{DD1=5.5},{P1=30.0},{M1=M5},{P2=30},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=5},{MMMM1=5.0},{PPATH=bd42de/bd42de_assemblies/bd42de_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 204
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BD42DE - 固定环-分离型-双孔固定型/双螺纹孔型
明细表
BD42DU-D20-T12
型号
BD42DU-D20-T12
BD42DU-D20-T12
系列码
BD42DU
BD42DU
固定类型
双孔固定型
双孔固定型
材质国标
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
材质日标
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
附件
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
D
20
20
mm
T
12
12
mm
D1
40
40
mm
M(粗牙螺纹)
M5
M5
d
5.5
5.5
mm
R
4.50
4.50
mm
W
1.5
1.5
mm
L
14.0
14.0
mm
F
7.0
7.0
mm
d1
5.5
5.5
mm
P1
30.0
30.0
mm
M1(粗牙螺纹)
M5
M5
P2
30
30
mm
C
0.5
0.5
mm
技术资料
官网网址
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型