BD42CN-D15-T8
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd42c_asmtab.prj},{NB=BD42CN-D15-T8},{SC=BD42CN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=15},{T=8},{D1=30},{M=M3},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{L=11.0},{F=3},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{M1=3.0},{MMM1=4.0},{MMM2=7.0},{PPATH=bd42c/bd42c_assemblies/bd42c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD42C - Retaining ring - split - Compact
Bill of material
BD42CN-D15-T8
CNSORDERNO
BD42CN-D15-T8
BD42CN-D15-T8
Serial code
BD42CN
BD42CN
Material national standard
45
45
Material day standard
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
2 hexagonal socket head cap screws stainless steel
2 hexagonal socket head cap screws stainless steel
D
15
15
mm
T
8
8
mm
D1
30
30
mm
M(Coarse thread)
M3
M3
d
3.4
3.4
mm
R
3.00
3.00
mm
W
1.5
1.5
mm
L
11.0
11.0
mm
F
3
3
mm
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성