BD41GN-D13-T15
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd41g.prj},{NB=BD41GN-D13-T15},{SC=BD41GN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=13},{T=15},{D1=36},{M=M6},{DD=6.6},{R=6.00},{W=1.5},{F=6},{L=12.0},{E=11~13},{P=25},{DD1=5.5},{DD2=9.5},{V=5.4},{C=0.6},{INFOTEXT=website},{MM=6},{E1=11},{MMMM1=6.0},{MMMM2=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 81
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD41G - Fixed ring - open type - counterbore double hole fixed type
Bill of material
BD41GN-D13-T15
CNSORDERNO
BD41GN-D13-T15
BD41GN-D13-T15
Serial code
BD41GN
BD41GN
Material national standard
45
45
Material day standard
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
13
13
mm
T
15
15
mm
D1
36
36
mm
M(Coarse thread)
M6
M6
d
6.6
6.6
mm
R
6.00
6.00
mm
W
1.5
1.5
mm
F
6
6
mm
L
12.0
12.0
mm
E
11~13
11~13
mm
P
25
25
mm
d1
5.5
5.5
mm
d2
9.5
9.5
mm
V
5.4
5.4
mm
C
0.6
0.6
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성