BD41DU-D13-T15
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd41de.prj},{NB=BD41DU-D13-T15},{SC=BD41DU},{FT=Double hole fixed type},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=13},{T=15},{D1=35},{M=M6},{DD=6.6},{R=6.00},{W=1.5},{F=6},{L=11.0},{E=10~12},{DD1=5.5},{P=24},{M1=-},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=6},{MM1=0},{E1=10.0},{MMMM1=6.0},{MMMM2=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 243
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD41DE - Fixed ring - open type - double hole fixed type / double thread fixed type
Bill of material
BD41DU-D13-T15
CNSORDERNO
BD41DU-D13-T15
BD41DU-D13-T15
Serial code
BD41DU
BD41DU
Fixed type
Double hole fixed type
Double hole fixed type
Material national standard
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material day standard
SUS304
SUS304
surface treatment
-
-
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
13
13
mm
T
15
15
mm
D1
35
35
mm
M(Coarse thread)
M6
M6
d
6.6
6.6
mm
R
6.00
6.00
mm
W
1.5
1.5
mm
F
6
6
mm
L
11.0
11.0
mm
E
10~12
10~12
mm
d1
5.5
5.5
mm
P
24
24
mm
M1(Coarse thread)
-
-
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성