BD40AN-D15-T10
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd40a_asmtab.prj},{NB=BD40AN-D15-T10},{SC=BD40AN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 set screws stainless steel},{D=15},{DDO=+0.05/+0.01},{T=10},{D1=24},{DD1=20.0},{C=0.6},{SSMXL=M5x4},{INFOTEXT=website},{M=5},{MM=M5},{PPATH=bd40a/bd40a_assemblies/bd40a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 150
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD40A - Retaining ring - stop screw type - standard type
Bill of material
BD40AN-D15-T10
CNSORDERNO
BD40AN-D15-T10
BD40AN-D15-T10
Serial code
BD40AN
BD40AN
Material national standard
45
45
Material day standard
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
enclosure
2 set screws stainless steel
2 set screws stainless steel
D
15
15
mm
Ddo
+0.05/+0.01
mm
T
10
10
mm
D1
24
24
mm
d1
20.0
20.0
mm
C
0.6
0.6
mm
Stop screw M x length
M5x4
M5x4
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성