BD31AN-D15-L46-F15-E15-P8-M4
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd31a.prj},{NB=BD31AN-D15-L46-F15-E15-P8-M4},{SC=BD31AN},{MATERIAL1=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Two retaining rings},{FJMT=SUS304},{D=15},{F=15},{E=15},{P=8},{M=4},{W=12},{DD=14.3},{DDT=0~-0.11},{MM=1.15},{MMT=+0.14~0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD31A - Shaft, straight rod type, tension type
Bill of material
BD31AN-D15-L46-F15-E15-P8-M4
CNSORDERNO
BD31AN-D15-L46-F15-E15-P8-M4
BD31AN-D15-L46-F15-E15-P8-M4
Serial code
BD31AN
BD31AN
material GB
45
45
material JIS
S45C
S45C
surface of treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Tension-type attachments
Two retaining rings
Tensioned attachment material
SUS304
SUS304
Dg6
15
15
mm
Dg6 tolerance
-0.006~-0.017
-0.006~-0.017
mm
L
46
46
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
M
4
5
6
4
5
6
W
12
12
mm
d
14.3
14.3
mm
d tolerance
0~-0.11
0~-0.11
mm
m
1.15
1.15
mm
m tolerance
+0.14~0
+0.14~0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성