BD29EF-D50-L35-F2-E5-B0-P18-M16-Q16-SL0
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd29ef_en.prj},{NB=BD29EF-D50-L35-F2-E5-B0-P18-M16-Q16-SL0},{SC=BD29EF},{TYPE=Geometry with wrench},{MATERIAL=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=blacking},{DG6=50},{L=35.0},{F=2.0},{E=5.0},{B=0},{P=18},{Q=16},{M=16},{SL=0},{W=41},{BB=20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD29EF_EN - Rotating shaft - two ends of the step, one end of the external thread, standard type
Bill of material
BD29EF-D50-L35-F2-E5-B0-P18-M16-Q16-SL0
CNSORDERNO
BD29EF-D50-L35-F2-E5-B0-P18-M16-Q16-SL0
BD29EF-D50-L35-F2-E5-B0-P18-M16-Q16-SL0
Serial code
BD29EF
BD29EF
type
Geometry with wrench
material GB
45
material JIS
S45C
surface of treatment
blacking
blacking
Dg6
50
50
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Q
16
20
24
30
16
20
24
30
M
16
20
24
30
16
20
24
30
SL
mm
값 입력 SL
mm
cm
inch
ft
확인
W
41
41
mm
b
20
20
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성