BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd29cf.prj},{NB=BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0},{SC=BD29CF},{TYPE=External thread at one end, groove type with wrench},{MATERIAL=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=blacking},{DG6=17},{L=25},{F=2.0},{E=5.0},{B=0},{P=4},{Q=5},{SL=0},{W=14},{BB=12},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD29CF - Shaft - two ends of the step, one end of the external thread, with wrench groove
Bill of material
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
CNSORDERNO
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
BD29CF-D17-L25-F2-E5-B0-P4-Q5-SL0
Serial code
BD29CF
type
External thread at one end, groove type with wrench
material GB
45
material JIS
S45C
surface of treatment
blacking
Dg6
17
17
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Q
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
SL
mm
값 입력 SL
mm
cm
inch
ft
확인
W
14
14
mm
b
12
12
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성