BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C2-P5-Q5-G14-V14
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd29af.prj},{NB=BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C2-P5-Q5-G14-V14},{SC=BD29AF},{TYPE=Second-order type},{MATERIAL=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=blacking},{D=15},{L=20.0},{F=4.0},{E=4.0},{B=2.0},{C=2.0},{P=5},{Q=5},{G=14},{V=14},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD29AF - Rotating shaft - two-end step type, two-stage type
Bill of material
BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C2-P5-Q5-G14-V14
CNSORDERNO
BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C2-P5-Q5-G14-V14
BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C2-P5-Q5-G14-V14
Serial code
BD29AF
type
Second-order type
material GB
45
material JIS
S45C
surface of treatment
blacking
Dg6
15
15
mm
Dg6 tolerance
-0.006~-0.017
-0.006~-0.017
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
C
mm
P
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
mm
Q
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
mm
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
V
mm
값 입력 V
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성