BD07GU-D4-L15-M2-N2
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd07-08.prj},{NB=BD07GU-D4-L15-M2-N2},{CODE=BD07GU},{TYPE=Spanner-less-groove},{DT=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=4.0},{L=15.0},{M=2.0},{N=2.0},{SL=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD07-08 - Rotating shaft - internal screw type at both ends
Bill of material
BD07GU-D4-L15-M2-N2
CNSORDERNO
BD07GU-D4-L15-M2-N2
BD07GU-D4-L15-M2-N2
Code
BD07GU
BD07GU
Types
Spanner-less-groove
Spanner-less-groove
D tolerance
D tolerance h7
D tolerance h7
Material_(international)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material_(solar)
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
mm
Dh7t
0/-0.012
0/-0.012
mm
Dg6t
0
0
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M(coarse thread) selection
2.0
2.0
N(coarse thread) selection
2.0
2.0
SL Wrench geometry only
mm
W
0
0
mm
b
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성