BD01HU-D6-L20
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd01.prj},{NB=BD01HU-D6-L20},{CODE=BD01HU},{LX=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{L=20.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD01 - Shaft - straight rod type
Bill of material
BD01HU-D6-L20
CNSORDERNO
BD01HU-D6-L20
BD01HU-D6-L20
Code
BD01HU
BD01HU
type
D tolerance h7
D tolerance h7
Material_(international)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material_(solar)
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
mm
Dh7t
0/-0.012
0/-0.012
mm
Dg6t
0
0
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성