??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BD, Peacock type
Bill of material
BD-3100
Order number
Type of angle
Type of lever
Type of color
Type of cap
Position of handle
Diameter
6 mm
Thread (R)
Diameter
12 mm
L
25 mm
H1
23.5 mm
H
29 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés