국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSHIELD BCUTP-15S90.100
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSHIELD
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fipshield/bcutp.prj},{NB=FIPSHIELD BCUTP-15S90.100},{PARTNR=BCUTP-15S90.100},{NW=15},{VER=6},{DMIN=13.0},{DMAX=18.0},{S=24 x 11 x 0.20},{PU=100},{WEIGHT=8.20},{CTN=},{COL=G},{DIST=DIST=()},{L=10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
BCUTP - EMV Screening braid
Bill of material
FIPSHIELD BCUTP-15S90.100
Part-No.
BCUTP-15S90.100
BCUTP-15S90.100
Nominal width
15
15
mm
Dmin. Range of application
13.0
13.0
mm
Dmax. Range of application
18.0
18.0
mm
Specification
24 x 11 x 0.20
24 x 11 x 0.20
mm
Packing unit
100
100
m
Weight per 100 m
8.20
8.20
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성