BCSSHRT40-80-M10
SRD-FA
SRD-FA
k
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/k/bcsmrt541.prj},{NB=BCSSHRT40-80-M10},{CODE=BCSSHRT},{D=40.0},{DH=0/-0.025},{L=80.0},{M=10.0},{SC=0},{C=0.5},{SSC=},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{ZJG5=},{ZJG6=},{ZJG7=},{ZJG8=},{KC=0.0},{A=0},{G=0.0},{J=0.0},{V=0.0},{W=0},{FC=0.0},{WFC=0},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{TA=0.0},{TB=0.0},{UC=0},{DD1=0},{LL1=0},{LX=[80:1000]},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222439.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 258
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BCSMRT,BCPSMRT,BCSSMRT,BCSHRT,BCPSHRT,BCSSHRT,BCSMRTS,BCPSMRTS,BCSSMRTS,BCSHRTS,BCPSHRTS,BCSSHRTS - Rotating shaft - one end internal thread type
Bill of material
BCSSHRT40-80-M10
code
BCSSHRT
BCSSHRT
TYPE
WUSC
WUSC
MAT
SUS304
SUS304
SUR
-
-
D
40.0
40.0
mm
DH
0/-0.025
0/-0.025
mm
L
M
10.0
12.0
16.0
20.0
24.0
30.0
10.0
12.0
16.0
20.0
24.0
30.0
mm
WW
0
0
mm
ℓ2
0
0
mm
sc
0
0
mm
C
0.5
mm
SSC
NO
NO
ZJG1
KK
KC
KK
KC
ZJG2
NN
FC
WFC
ALLFC
NN
FC
WFC
ALLFC
ZJG3
NN
SFC
NN
SFC
ZJG4
NO
NO
ZJG5
NN
TA
TB
TAB
NN
TA
TB
TAB
ZJG6
LL
LKC
LL
LKC
ZJG7
CC
CD
CC
CD
ZJG8
MM
MD
MM
MD
KC
0.0
0.0
mm
A
0
0
mm
H
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
J
0.0
0.0
mm
V
0.0
0.0
mm
W
0
0
mm
fc
0.0
0.0
mm
wfc
0
0
mm
sfc
0
0
mm
SG
0
0
mm
AG
0
0
mm
TA
0.0
0.0
TB
0.0
0.0
uc
0
0
d
0.0
mm
CD
0
mm
d1
0
0
mm
ℓ1
0
0
mm
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222439.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성