BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhoujiqiren
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs14.prj},{NB=BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1},{CODE=BCS14},{P=L5},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M40},{SC=B},{CGQWZ=A1},{PDF=bcs14.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=bcs14/11bcs14.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
bcs14 - 单轴机器人一般环境.丝杆传动.BCS14系列
Bill of material
BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1
Bestellnummer
BCS14-L5-100-BC-M40-B-A1
CODE
BCS14
丝杆导程
L5
L10
L20
L32
L5
L10
L20
L32
行程
马达位置
BC
BM
BL
BR
MZ
BC
BM
BL
BR
MZ
马达厂牌及功率
M40
M20
P40
P20
Y40
Y20
T40
T20
H40
H20
L40
L20
M40
M20
P40
P20
Y40
Y20
T40
T20
H40
H20
L40
L20
刹车
B
N
B
N
传感器位置数量
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
PDF
bcs14.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성