카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCR-A20-D42
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcr.prj},{NB=BCR-A20-D42},{TYPECODE=BCR},{A=20},{D=42},{B=12.0},{R0=0.60},{CR=9.40},{COR=5.00},{RPM=11000},{D0A1=24.0},{D0A2=26.0},{DA=38.0},{R=0.6},{MASS=69},{CATALOG=bcr.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BCR - Rubber sealing Deep Groove Ball Bearings
Bill of material
BCR-A20-D42
typecode
BCR
A
20
20
mm
D
42
42
mm
B
12.0
12.0
mm
r(min.)
0.60
0.60
Cr(Dynamic)
9.40
9.40
kN
Cor(Static)
5.00
5.00
kN
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
11000
11000
da(min.)
24.0
24.0
mm
da(max.)
26.0
26.0
mm
Da(max.)
38.0
38.0
R(max.)
0.6
0.6
mm
mass
69
69
g
catalog
bcr.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성