카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCN-20
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcn.prj},{NB=BCN-20},{TYPECODE=BCN},{A=20},{D=47},{W=14},{R0=1.0},{B0=6},{T0=1.6},{B=3},{T=1.5},{AT=40.0},{RPMI=6300},{RPMO=4200},{MASS=110},{CATALOG=bcn.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BCN - Unilateral Bearing
Bill of material
BCN-20
typecode
BCN
A
20
20
mm
D
47
47
mm
W
14
14
mm
r(min.)
1.0
1.0
B0
6
6
T0
1.6
1.6
B
3
3
T
1.5
1.5
Allowable Torque
40.0
40.0
N·m
Allowable Rotational Speed rpm(Inter Ring)
6300
6300
Allowable Rotational Speed rpm(Outer Ring)
4200
4200
mass
110
110
g
catalog
bcn.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성