BCH66-LU-43-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_linear
B3-Linear Motor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_linear/b3/bch66.prj},{NB=BCH66-LU-43-3},{CODE=BCH66},{TYPE=Mover•Ironless},{SER=43},{MAT=Steel sheet + resin},{APP=BCY63},{IRO=LU},{LEN=3},{L=72},{W=75.5},{H=20.5},{N1=50},{N2=120},{A1=2.5},{A2=7.5},{THR=20},{WIR=4.0},{LIN=2.6},{WEI=0.6},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/E/B03/BCH66?productModel=BCH66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BCH66 - Linear motor special accessories Applicable linear motor: 43 series without iron core mover
Bill of material
BCH66-LU-43-3
code
BCH66
type
Mover•Ironless
Mover series
43
Material
Steel sheet + resin
Applicable stator plate
BCY63
Iron core mover
LU
Outgoing wire length of mover
3
6
9
3
6
9
m
Mover length
72
Mover width
75.5
Mover height
20.5
Continuous thrust
50
N
Peak thrust
120
N
Continuous current
2.5
A
Peak current
7.5
A
Thrust constant
20
N/A
Wire resistance
4.0
Ω
Line inductance
2.6
Mover weight
0.6
web link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성