??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BCH66 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯43系列 动子
明细表
BCH66-LU-43-3
代码
BCH66
类型
动子•无铁芯
动子系列
43
材质
钢片+树脂
适用定子板
BCY63
有铁芯动子
LU
动子出线长度
m
动子长度
72
动子宽度
75.5
动子高度
20.5
连续推力
50 N
峰值推力
120 N
连续电流
2.5 A
峰值电流
7.5 A
推力常数
20 N/A
线电阻
4.0 Ω
线电感
2.6
动子重量
0.6
网站链接
链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型