??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BCH01_03 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯10/15系列 动子
明细表
BCH01-FL-10-3
代码
BCH01
类型
动子•有铁芯
动子系列
10
材质
钢片+ 树脂
适用定子板
BCY01
有铁芯动子
FL
动子出线长度
m
动子长度
75
动子宽度
38.0
动子高度
23
连续推力
95 N
峰值推力
200 N
峰值电流
2.4 A
峰值电流
10 A
推力常数
42 N/A
线电阻
4.1 Ω
线电感
17
动子重量
1.0
网站链接
链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型