??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCE-45-M5 - 45系列铝型材--紧固件-T型螺母
Bill of material
BCE-45-M5
Bestellnummer
CODE
BCE
SYXC
45/50系列
M
N
10 mm
E
3.0 mm
H
8.8 mm
K
10 mm
L
19.0 mm
zl
g
PDF
bce-45-m5.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés