??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺母
Bill of material
BCE-40-M4
Bestellnummer
CODE
BCE
SYXC
40系列
M
N
8 mm
E
2.5 mm
H
9.0 mm
K
8 mm
L
19.0 mm
zl
g
PDF
bce40.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)