??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
BCDBS - Servomotore brushless con azionamento integrato e riduttore a vite senza fine
Lista materiale
BCDBS45/35/EIP 24
Tipo
BCDBS 45/35
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 66%
Forma di attacco
B3/B14
Bus di campo
Safety Torque Off
Potenza su uscita digitale
Cyclic Synchronous Position (EtherCAT o Powerlink)
Acquisizione della posizione istantanea
Riferimento analogico in corrente
Posizione azionamento
Lubrificante
Standard applicabile
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D femmina
Versione connettori superiori
Cavo potenza - tipologia cavo
Cavo potenza - forma del connettore
Cavo potenza - lunghezza cavo
Info per ordinazione cavo potenza
-
Cavo I/O - tipologia di cavo
Cavo I/O - forma del connettore
Cavo I/O - lunghezza cavo
Info per ordinazione cavo I/O
-
Tensione nominale di alimentazione
24Vdc / 48Vdc
Corrente nominale di alimentazione
3,2A (24V) / 1,6A (48V)
Potenza in uscita motore
44W
Velocità nominale
125rpm
Coppia nominale
2,2Nm
Coppia di picco in servizio S3-10%-10min
3,2Nm
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
Inerzia rotorica
6,6 kg*mm2
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc max 500 kHz) + 3pnp (24 Vdc max 7 kHz)
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
Uscite
1 NO 2A (30 Vdc max)
Comunicazione
USB
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
1,58 kg
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD