카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCC-A25-D47
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcc.prj},{NB=BCC-A25-D47},{TYPECODE=BCC},{A=25},{D=47},{B=12},{R1=0.60},{R2=0.30},{CR=11.10},{COR=7.08},{RPM=22000},{A0=15.0},{D0A1=30},{DA=42},{DB=44.5},{FA=0.60},{R=0.3},{MASS=78.0},{CATALOG=bcc.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BCC - Angular Contact Ball Bearings
Bill of material
BCC-A25-D47
typecode
BCC
A
25
25
mm
D
47
47
mm
B
12
12
mm
r1(min.)
0.60
0.60
r2(max.)
0.30
0.30
Cr(Dynamic)
11.10
11.10
kN
Cor(Static)
7.08
7.08
kN
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
22000
22000
Pressure Cone Apex
15.0
15.0
mm
da(min.)
30
30
mm
Da(max.)
42
42
db(min.)
44.5
44.5
mm
Fa(max.)
0.60
0.60
mm
R(max.)
0.3
0.3
mm
mass
78.0
78.0
g
catalog
bcc.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성