??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC42G_X - Hinge pin double split pin fixed type
Bill of material
BC42XA-D3-L5
CNSORDERNO
Code
type
Material (national standard)
Material (Japanese standard)
hardness
Surface_treatment
enclosure
D
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
L1
mm
G
2.0 mm
d
0.8 mm
Specification of accessory split pin
0.8-L8
Change the position of the split pin
GE
mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей