BC35GU-D4-L10
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc35g_bc57g.prj},{NB=BC35GU-D4-L10},{CODE=BC35GU},{LX=Standard type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YDX=-},{SUR=-},{FJ=1 U-nut stainless steel},{D=4},{L=10.0},{LMLX=No: U-shaped nuts},{LC=},{KD=},{MC=},{MCC=0},{MV=},{MVV=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC35G_57G - Hinge pin hexagon socket shoulder type L nut fixed type
Bill of material
BC35GU-D4-L10
CNSORDERNO
BC35GU-D4-L10
BC35GU-D4-L10
Code
BC35GU
BC35GU
type
Standard type
Standard type
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
hardness
-
-
Surface_treatment
-
-
enclosure
1 U-nut stainless steel
1 U-nut stainless steel
D
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Nut type
No: U-shaped nuts
K
7.0
mm
T
5.0
5.0
mm
F
6.0
mm
S
2.5
2.5
mm
E
2.0
mm
u
3.9
mm
Z
1.5
mm
M
M3
Accessory nut
M3x0.5
Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
Increase shoulder stop surface
nothing
KD:Increase shoulder stop surface
nothing
KD:Increase shoulder stop surface
Change thread diameter
nothing
nothing
MC
0
0
mm
Change the length of the threaded part
nothing
MV:Change the length of the threaded part
nothing
MV:Change the length of the threaded part
MV
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성