??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC34G_X - Hinge pin shoulder type L nut fixed type
Bill of material
BC34XA-D4-L5
CNSORDERNO
Code
type
Material (national standard)
Material (Japanese standard)
hardness
Surface_treatment
enclosure
D
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
K
7.0 mm
G
5.0 mm
T
3.0 mm
F
6.0 mm
u
3.9 mm
M
M3
Accessory nut
M3x0.5
Z
1.5 mm
Change L dimension tolerance
Change shoulder thickness
GH
mm
Change the length of the threaded part
MV
mm
Change thread diameter
MC
mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей