BC34XA-D4-L5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc34g-bc34x.prj},{NB=BC34XA-D4-L5},{CODE=BC34XA},{CODE1=Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=1 U-nut SS400},{D=4},{L=5.0},{LC=},{GH=},{GHH=0.0},{MV=},{MVV=0},{MC=},{MCC=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC34G_X - Hinge pin shoulder type L nut fixed type
Bill of material
BC34XA-D4-L5
CNSORDERNO
BC34XA-D4-L5
BC34XA-D4-L5
Code
BC34XA
BC34XA
type
Selection_type
Selection_type
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
hardness
40-45HRC
40-45HRC
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
1 U-nut SS400
1 U-nut SS400
D
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
30
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
30
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
K
7.0
mm
G
5.0
mm
T
3.0
mm
F
6.0
mm
u
3.9
mm
M
M3
Accessory nut
M3x0.5
Z
1.5
mm
Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
GH
0.0
0.0
mm
Change the length of the threaded part
nothing
MV:Change the length of the threaded part
nothing
MV:Change the length of the threaded part
MV
0
0
mm
Change thread diameter
nothing
nothing
MC
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성