??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC34G_X - 铰链销-肩型螺帽固定型-L尺寸固定型/L尺寸选择型
明细表
BC34XA-D4-L5
型号
系列码
类型
材质(国标)
材质(日标)
硬度
表面处理
附件
D
mm
Dg6公差
-0.004/-0.012
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
K
7.0 mm
G
5.0 mm
T
3.0 mm
F
6.0 mm
u
3.9 mm
M(粗牙螺纹)
M3
附属螺帽
M3x0.5
Z
1.5 mm
变更L尺寸公差
变更肩部厚度
GH
mm
变更螺纹部长度
MV
mm
变更螺纹直径
MC
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型