BC33XA-D2-L5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc33g-bc33x.prj},{NB=BC33XA-D2-L5},{CODE=BC33XA},{CODE1=Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=1 snap rings - spring steel},{D=2},{L=5.0},{GH=},{GHH=0.0},{KD=},{GF=},{GFF=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC33G_X - Hinge pin shoulder type retaining ring fixed type
Bill of material
BC33XA-D2-L5
CNSORDERNO
BC33XA-D2-L5
BC33XA-D2-L5
Code
BC33XA
BC33XA
type
Selection_type
Selection_type
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
hardness
40-45HRC
40-45HRC
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
1 snap rings - spring steel
1 snap rings - spring steel
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
0.5
mm
Mt
+0.05/0
N
2.0
mm
u
1.9
1.9
mm
d
1.5
1.5
mm
dt
+0.06/0
T
1.5
mm
K
4.5
4.5
mm
Z
1.5
mm
Attachment specifications
E-type 1.5
E-type 1.5
Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
GH
0.0
0.0
mm
Increase shoulder stop surface
nothing
KD:Increase shoulder stop surface
nothing
KD:Increase shoulder stop surface
Change the position of the retaining ring groove
nothing
GF:Change the position of the retaining ring groove
nothing
GF:Change the position of the retaining ring groove
GF
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성