BC32XA-D3-L5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc32g-bc32x.prj},{NB=BC32XA-D3-L5},{CODE=BC32XA},{CODE1=Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=1 split pin SUS304},{D=3},{L=5.0},{GH=},{GHH=0.0},{KD=},{GE=},{GEE=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC32G_X - Hinge pin shoulder type cotter pin fixing
Bill of material
BC32XA-D3-L5
CNSORDERNO
BC32XA-D3-L5
BC32XA-D3-L5
Code
BC32XA
BC32XA
type
Selection_type
Selection_type
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
hardness
40-45HRC
40-45HRC
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
1 split pin SUS304
D
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L1
9.40
9.40
mm
N
2.5
mm
u
2.9
mm
d
0.8
mm
T
1.5
mm
K
5.5
mm
Z
1.5
mm
Split pin specifications
0.8-L8
Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
GH
0.0
0.0
mm
Increase shoulder stop surface
nothing
KD:Increase shoulder stop surface
nothing
KD:Increase shoulder stop surface
Change the position of the split pin
nothing
GE:Change the position of the split pin
nothing
GE:Change the position of the split pin
GE
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성