??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC32G_X - 铰链销-肩型开口销固定型-L尺寸固定型/L尺寸选择型
明细表
BC32XA-D3-L5
型号
系列码
类型
材质(国标)
材质(日标)
硬度
表面处理
附件
1个开口销SUS304
D
mm
Dg6公差
-0.002/-0.008
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
L1
mm
N
2.5 mm
u
2.9 mm
d
0.8 mm
T
1.5 mm
K
5.5 mm
Z
1.5 mm
开口销规格
0.8-L8
变更肩部厚度
GH
mm
增加肩部止动面
变更开口销位置
GE
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型