??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC31G_X - Hinge pin double buckle ring fixing
Bill of material
BC31XA-D2-L5
CNSORDERNO
Code
type
Material (national standard)
Material (Japanese standard)
hardness
Surface_treatment
enclosure
D
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
b
0.50 mm
bt
+0.05/0
N
2 mm
d
mm
dt
+0.06/0
Attachment specifications
Change the position of the retaining ring groove
GF
mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей