BC31XA-D2-L5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc31g-bc31x.prj},{NB=BC31XA-D2-L5},{CODE=BC31XA},{CODE1=L size Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=2 snap rings - spring steel},{D=2},{L=5.0},{GF=},{GFF=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC31G_X - Hinge pin double buckle ring fixing
Bill of material
BC31XA-D2-L5
CNSORDERNO
BC31XA-D2-L5
BC31XA-D2-L5
Code
BC31XA
BC31XA
type
L size Selection_type
L size Selection_type
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
hardness
40-45HRC
40-45HRC
Surface_treatment
Blackening
Blackening
enclosure
2 snap rings - spring steel
2 snap rings - spring steel
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
b
0.50
mm
bt
+0.05/0
N
2
mm
d
1.5
1.5
mm
dt
+0.06/0
Attachment specifications
E-type 1.5
E-type 1.5
Change the position of the retaining ring groove
nothing
nothing
GF
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성