??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC30G_X - Hinge pin key fixed type
Bill of material
BC30XA-D3-L10
CNSORDERNO
Code
type
Material (national standard)
Material (Japanese standard)
hardness
Surface_treatment
D
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
H
1.0 mm
b
8.0 mm
M
2.6 mm
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей