??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
BC2000-24MP - Motoriduttore in corrente continua a vite senza fine
Lista materiale
BC2000-24MP 10
Tipo
BC2000-24MP
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 85%
Forma di attacco
B3/B14
Materiale albero e viti
Standard applicabile
Potenza assorbita
60W
Potenza resa
37W
Velocità del motore
2800rpm
Velocità al riduttore
280rpm
Coppia nominale
1,11Nm
Tensione di alimentazione
24Vdc
Corrente assorbita
2,5A
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
1,56 kg
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD