BC18EU-D30A-E5-F10-G5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc17-bc18.prj},{NB=BC18EU-D30A-E5-F10-G5},{CODE=BC18EU},{XZ=Step type},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{ST=-},{D=30A},{DG6T=-0.007/-0.02},{E=5},{F=10},{G=5},{Y=30},{P=16},{M=M16},{MMM1=16},{V=34},{S=36},{C=41.6},{DD1=28.6},{DDT=0/-0.21},{MM=1.65},{NN=5},{GA=},{GD=},{AM=},{SKH=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc17-bc18/../bc17-bc18/assemblies/bc17-bc18_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 204
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC17-BC18 - Cantilever pin, hexagonal type, groove type with retaining ring, standard type/step type, type for tensioning wheel
Bill of material
BC18EU-D30A-E5-F10-G5
CNSORDERNO
BC18EU-D30A-E5-F10-G5
BC18EU-D30A-E5-F10-G5
Code
BC18EU
BC18EU
shape
Step type
Step type
type
Thread length fixed type
Thread length fixed type
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
30A
30A
mm
Dg6
30
30
mm
Dg6t
-0.007/-0.02
-0.007/-0.02
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
Y
30
30
mm
P
16
16
mm
M
M16
M16
V
34
34
mm
S
36
36
mm
C
41.6
41.6
mm
d
28.6
28.6
mm
dt
0/-0.21
0/-0.21
m
1.65
1.65
mm
n
5
5
mm
Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
Add two planes
nothing
GD:Add two planes
nothing
GD:Add two planes
Add screw holes
nothing
nothing
Attached retaining ring
nothing
SKH:Attached retaining ring
nothing
SKH:Attached retaining ring
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성