BC12KU-D6-E12-F5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc12k-bc12l.prj},{NB=BC12KU-D6-E12-F5},{CODE=BC12KU},{TTYT=Round_flange_type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=6},{E=12},{F=5},{GA=},{JD=},{SKH=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc12k-bc12l/../bc12k-bc12l/assemblies/bc12k-bc12l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC12K_L - Cantilever pin flange snap ring groove type
Bill of material
BC12KU-D6-E12-F5
CNSORDERNO
BC12KU-D6-E12-F5
BC12KU-D6-E12-F5
Code
BC12KU
BC12KU
type
Round_flange_type
Round_flange_type
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
6
6A
8
8A
10
10A
12
13
15
16
17
18
20
22
25
30
35
40
50
6
6A
8
8A
10
10A
12
13
15
16
17
18
20
22
25
30
35
40
50
mm
Dg6
6
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
D1
8
mm
K
26
mm
T
10
mm
m1
M4
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
h
3.5
mm
P.C.D.
17
mm
d
5.0
mm
dt
+0.075/0
m
0.70
mm
n
2
mm
W
0.00
0.00
mm
A
0.00
0.00
mm
Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
Add guidance department
nothing
JD:Add guidance department
nothing
JD:Add guidance department
Attached retaining ring
nothing
SKH:Attached retaining ring
nothing
SKH:Attached retaining ring
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성