??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC12K_L - 悬臂销-法兰扣环槽型-圆法兰型/对边法兰型
明细表
BC12KU-D6-E12-F5
型号
系列码
类型
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
D
mm
Dg6
6 mm
Dg6公差
-0.004/-0.012
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
D1
8 mm
K
26 mm
T
10 mm
m1
M4 mm
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
h
3.5 mm
P.C.D.
17 mm
d
5.0 mm
d容差
+0.075/0
m
0.70 mm
n
2 mm
W
mm
A
mm
变更E尺寸公差
增加引导部
附带挡圈
技术资料
官网网址
预览
3D
2D
下载CAD模型