??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC10H - Cantilever pin heavy-duty retaining ring groove type
Bill of material
BC10HF-D6-E4-F5-B1
CNSORDERNO
Code
Material (national standard)
Material (Japanese standard)
Surface_treatment
D
mm
Dg6
6 mm
Dg6T
-0.004/-0.012
E
mm
Inserisci valore per E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Inserisci valore per F
mm
cm
inch
ft
B
mm
M
M3
D1
8 mm
K
14 mm
W
12 mm
d
5.0 mm
dt
+0.075/0
m
0.70 mm
n
2.00 mm
Add guiding plane
Attached retaining ring
INFOTEXT
website
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD