??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC10H - 悬臂销-带挡圈槽型-重载型
明细表
BC10HF-D6-E4-F5-B1
型号
系列码
材质(国标)
材质(日标)
表面处理
D
mm
Dg6
6 mm
Dg6公差
-0.004/-0.012
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
B
mm
M
M3
D1
8 mm
K
14 mm
W
12 mm
d基准尺寸
5.0 mm
d容差
+0.075/0
m
0.70 mm
n
2.00 mm
增加导向平面
附带挡圈
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型