카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF N 1013 KTN/HC5SP
SKF
Bearings units and housings
Super - precision bearings
Cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/super-precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/bc1_010.prj},{NB=SKF_N 1013 KTN/HC5SP},{DESIGNATION=N 1013 KTN/HC5SP},{SUPPRESS=0},{DD=65.000},{D=100.000},{B=18.000},{DD1=78.200},{E=91.000},{F=75},{R12=1.100},{R34=0.600},{SSMAX=2.5},{PITCH=83.000},{DW=8.000},{LW=8.000},{DDAMIN=71.5},{DAMIN=92},{DAMAX=93.5},{RAMAX=1},{DDN=89.7},{LOAD1=44.600},{LOAD2=58.500},{LOAD3=5.850},{SPEED1=11000},{SPEED2=13000},{GREF=5},{Z=26.000},{II=1.000},{MASS=0.310},{DESIGN=crbnk},{POPULAR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 147
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BC1_010 - Cylindrical roller bearings, single row, super-precision
Bill of material
SKF_N 1013 KTN/HC5SP
Bearing designation
N 1013 KTN/HC5SP
N 1013 KTN/HC5SP
d - Bore diameter
65.000
65.000
mm
D - Outside diameter
100.000
100.000
mm
B - Width
18.000
18.000
mm
C - Basic dynamic load rating
44.600
44.600
kN
C0 - Basic static load rating
58.500
58.500
kN
Pu - Fatigue load limit
5.850
5.850
kN
Attainable speed for grease lubrication
11000
11000
r/min
Attainable speed for oil-air lubrication
13000
13000
r/min
POPULAR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성