BC08DF-D6-E2-F11-3
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc08d.prj},{NB=BC08DF-D6-E2-F11-3},{CODE=BC08DF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=11},{MA=3},{GA=},{JD=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC08D - Cantilever pin bolt installation internal thread hexagon type
Bill of material
BC08DF-D6-E2-F11-3
CNSORDERNO
BC08DF-D6-E2-F11-3
BC08DF-D6-E2-F11-3
Code
BC08DF
BC08DF
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
Surface_treatment
Blackening
Blackening
D
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
22
25
25A
30
30A
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
22
25
25A
30
30A
mm
Dg6
6
mm
Dg6T
-0.004/-0.012
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
MA
3
3
M
M3
W
8
mm
K
9.2
mm
Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
Add guidance department
nothing
JD:Add guidance department
nothing
JD:Add guidance department
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성